Vinkelbeslag
stål
- Tillbehör för gasfjädrar
- Utförande: stål eller rostfritt stål
64,30 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vinkelbeslag
Form
A
Material grundkropp
stål
D=Kuldiameter
8
F=Hållfasthet N
500
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D
8
D1
4,3
L
8
L1
3
R
10
T
2
Beskrivning
Material
>p>Stål eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.