Vinkelbeslag
rostfritt stål
- Tillbehör för gasfjädrar
- Utförande: stål eller rostfritt stål
115,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vinkelbeslag
Form
B
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Kuldiameter
6
F=Hållfasthet N
180
A
19
A1
4,25
A2
10
B
10
D1
3,4
L
7
L1
4
R
4
T
1,5
Beskrivning
Material
>p>Stål eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.