text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Vinkelbeslag
Form
A
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Kuldiameter
10
F=Hållfasthet N
800
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D1
4,3
L
9
L1
3
R
10
T
2

Beskrivning

Material
Stål eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment