text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk
Benämning
Sidobeslag
Form
B
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Kuldiameter
8
F=Hållfasthet N
1200
A
55
A1
7
A2
30
D1
5,3
H
5
L
11
L1
5
R
10
T
3

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också