Sidobeslag
rostfritt stål
- Tillbehör för gasfjädrar
- Utförande: stål eller rostfritt stål
154,62 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sidobeslag
Form
B
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Kuldiameter
4
F=Hållfasthet N
180
A
18
A1
5
A2
15,5
D1
4,3
H
2,5
L
4,5
L1
2
R
5
T
1,5
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.