Sidobeslag
rostfritt stål
- Tillbehör för gasfjädrar
- Utförande: stål eller rostfritt stål
154,62 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Sidobeslag
Form
A
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Kuldiameter
10
F=Hållfasthet N
800
A
55
A1
7
A2
30
D1
5,3
H
5
L
8
L1
3
R
10
T
3
Beskrivning
Material
>p>Stål eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.