Runt Beslag
rostfritt stål
- Tillbehör för gasfjädrar
- Utförande: stål eller rostfritt stål
272,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Runt Beslag
Form
A
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Kuldiameter
8
F=Hållfasthet N
500
L
8
L1
3
Beskrivning
Material
>p>Stål eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.