Länkhuvud
stål
förzinkat
- Stål eller rostfritt stål
12,73 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Form
A
Gängtyp
innergänga
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D2=Gänga
M05
D=Håldiameter
6,1
D
6,1
D1
10
D2
M05
L2
16
SW
6
T
8
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Länkhuvuden med innergänga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.