Länkhuvud
rostfritt stål
blank
- Stål eller rostfritt stål
53,22 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhuvud
Form
A
Gängtyp
innergänga
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
D2=Gänga
M08
D=Håldiameter
8,1
D1
14
L2
19
SW
10
T
11
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Länkhuvuden med innergänga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.