Fäste
rostfritt stål
blank
- Stål eller rostfritt stål
- Blank
- Förzinkat
259,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fäste
Form
B
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4404
A=Hålavstånd
75
F=Hållfasthet N
1800
L=Längd
95
A1
57
Form-typ
lång
Beskrivning
Material
>p>Stål eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.