text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Krom-kisel-stål.
Utförande
Rött.
Anmärkning
Längder, diameter, kraft och färg motsvarar ISO 10243.

F1 belastas fjädern för en lång livslängd vid en fjäderväg på 20 % av LO.
F2 belastar fjädern för en medellång livslängd vid en fjäderväg på 25 % av LO.
Fmax ger maximal belastbarhet av fjädrarna vid en fjäderväg på 30 % av LO.

F = Krävs för att trycka fjädern 1 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment