text.skipToContent text.skipToNavigation
26000

Skruvtryckfjädrar ISO 10243, lätt belastning

  • Klarar höga växlande och konstanta belastningar
  • Kan användas i arbetstemperaturer upp till 230 grader
  • Extra värmebehandlade
  • Lång livslängd
Särskilda egenskaper:

från 22,68 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
61 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Krom-kisel-stål.
Utförande
Grön.
Anmärkning
Längder, diameter, kraft och färg motsvarar ISO 10243.

F1 belastas fjädern för en lång livslängd vid en fjäderväg på 25 % av LO.
F2 belastar fjädern för en medellång livslängd vid en fjäderväg på 30 % av LO.
Fmax ger maximal belastbarhet av fjädrarna vid en fjäderväg på 40 % av LO.

F = Krävs för att trycka fjädern 1 mm.