Skruvfjäder
krom-kisel-stål
röd
- Klarar höga växlande och konstanta belastningar
- Kan användas i arbetstemperaturer upp till 230 grader
- Extra värmebehandlade
- Lång livslängd
78,35 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skruvfjäder
Utförande 2
tung belastning
Norm ISO
10243
Material grundkropp
krom-kisel-stål
Färg grundkropp
röd
D1=Bultdiameter
12,5
D=Håldiameter
25
L0=Längd
64
F (N)
122
F max. N
2330
F1 (N)
1560
F2 (N)
1950
L0
64
S max.
19
S1
13
S2
16
Beskrivning
Material
Krom-kisel-stål.
Utförande
Rött.
Anmärkning
Längder, diameter, kraft och färg motsvarar ISO 10243.
F1 belastas fjädern för en lång livslängd vid en fjäderväg på 20 % av LO.
F2 belastar fjädern för en medellång livslängd vid en fjäderväg på 25 % av LO.
Fmax ger maximal belastbarhet av fjädrarna vid en fjäderväg på 30 % av LO.
F = Krävs för att trycka fjädern 1 mm.
F1 belastas fjädern för en lång livslängd vid en fjäderväg på 20 % av LO.
F2 belastar fjädern för en medellång livslängd vid en fjäderväg på 25 % av LO.
Fmax ger maximal belastbarhet av fjädrarna vid en fjäderväg på 30 % av LO.
F = Krävs för att trycka fjädern 1 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.