Skruvfjäder
krom-kisel-stål
gul
- Klarar höga växlande och konstanta belastningar
- Kan användas i arbetstemperaturer upp till 230 grader
- Extra värmebehandlade
- Lång livslängd
43,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skruvfjäder
Utförande 2
mycket tung belastning
Norm ISO
10243
Material grundkropp
krom-kisel-stål
Färg grundkropp
gul
D1=Bultdiameter
5
D=Håldiameter
10
L0=Längd
51
F (N)
15
F max. N
191
F1 (N)
130
F2 (N)
153
L0
51
S max.
13
S1
8,7
S2
10
Beskrivning
Material
Krom-kisel-stål.
Utförande
gul.
Anmärkning
Längd, diameter, kraft och färg motsvarar ISO 10243.
F1 anger belastningen på fjädern för en lång livslängd med en fjäderring på 17% av L0.
F2 anger belastningen på fjädern för ett genomsnittligt liv med en fjäderring på 20% av L0.
Fmax. anger fjäderns maximala lastkapacitet med en fjäderring på 25% av L0.
F = Krävs för att trycka fjädern 1 mm.
F1 anger belastningen på fjädern för en lång livslängd med en fjäderring på 17% av L0.
F2 anger belastningen på fjädern för ett genomsnittligt liv med en fjäderring på 20% av L0.
Fmax. anger fjäderns maximala lastkapacitet med en fjäderring på 25% av L0.
F = Krävs för att trycka fjädern 1 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.