Skruvfjäder
krom-kisel-stål
grön
- Klarar höga växlande och konstanta belastningar
- Kan användas i arbetstemperaturer upp till 230 grader
- Extra värmebehandlade
- Lång livslängd
78,35 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skruvfjäder
Utförande 2
lätt vikt
Norm ISO
10243
Material grundkropp
krom-kisel-stål
Färg grundkropp
grön
D1=Bultdiameter
12,5
D=Håldiameter
25
L0=Längd
89
F (N)
24,8
F max. N
883
F1 (N)
552
F2 (N)
662
L0
89
S max.
36
S1
22
S2
27
Beskrivning
Material
Krom-kisel-stål.
Utförande
Grön.
Anmärkning
Längder, diameter, kraft och färg motsvarar ISO 10243.
F1 belastas fjädern för en lång livslängd vid en fjäderväg på 25 % av LO.
F2 belastar fjädern för en medellång livslängd vid en fjäderväg på 30 % av LO.
Fmax ger maximal belastbarhet av fjädrarna vid en fjäderväg på 40 % av LO.
F = Krävs för att trycka fjädern 1 mm.
F1 belastas fjädern för en lång livslängd vid en fjäderväg på 25 % av LO.
F2 belastar fjädern för en medellång livslängd vid en fjäderväg på 30 % av LO.
Fmax ger maximal belastbarhet av fjädrarna vid en fjäderväg på 40 % av LO.
F = Krävs för att trycka fjädern 1 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.