text.skipToContent text.skipToNavigation
26184

Strukturdämpare radiellt dämpande

  • Passar för både nödstopp och kontinuerlig användning
  • Beständiga mot mikrober, havsvatten och kemikalier
  • Underhållsfria
  • Monteringsfärdiga

från 91,96 kr

9 produkter hittades

Beskrivning

Material
Co-polyester elastomer.
Utförande
Materialtjocklek Shore 40D.
Anmärkning
Lämpligt för nödstopp- och kontinuerlig användning.
Energiupptagning 25 % till 45 %.
Dynamisk kraftupptagning: 218 N till 3730 N.
Uppkörningshastighet : max. 5 m/s.

Strukturdämpare är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.

Omgivning: Motstår mikroben, havsvatten, kemikalier och med motstår väldigt bra UV-strålning och ozon.
Användning
Linjärsläde och linjärstyrningar, pneumatiska cylindrar, möbelindustri, maskiner och anläggningar.
Temperaturområde
-40 °C till +90 °C
Montage
Monteringsplats: valfri.
Säkra dessutom fästskruven med Loctite.