{"product":{"productId":"agid.20067","price":153.79,"name":"Strukturdämpare radiellt dämpande hård variant"},"currency":"SEK"}
Material
Co-polyester elastomer.
Utförande
Materialtjocklek Shore 55D.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Co-polyester elastomer.
Utförande
Materialtjocklek Shore 55D.
Anmärkning
Lämpligt för nödstopp- och kontinuerlig användning.
Energiupptagning 39 % till 62 %.
Dynamisk kraftupptagning: 550 N till 7440 N.
Uppkörningshastighet : max. 5 m/s.
Strukturdämpare är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.
Omgivning: Motstår mikroben, havsvatten, kemikalier och med motstår väldigt bra UV-strålning och ozon.
Energiupptagning 39 % till 62 %.
Dynamisk kraftupptagning: 550 N till 7440 N.
Uppkörningshastighet : max. 5 m/s.
Strukturdämpare är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.
Omgivning: Motstår mikroben, havsvatten, kemikalier och med motstår väldigt bra UV-strålning och ozon.
Användning
Linjärsläde och linjärstyrningar, pneumatiska cylindrar, möbelindustri, maskiner och anläggningar.
Temperaturområde
-40 °C till +90 °C
Montage
Monteringsplats: valfri.
Säkra dessutom fästskruven med LOCTITE.
Säkra dessutom fästskruven med LOCTITE.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.