{"product":{"productId":"agid.20059","price":78.36,"name":"Strukturdämpare axiellt dämpande"},"currency":"SEK"}
Material
Co-polyester elastomer.
Utförande
Materialtjocklek Shore 55D.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Co-polyester elastomer.
Utförande
Materialtjocklek Shore 55D.
Anmärkning
Passar för både nödstopp och kontinuerlig användning.
Energiminskning: 58 till 73 %
Dynamisk kraftupptagning: 870 till 35 190 N.
Kollisionshastighet: max. 5 m/s.
Strukturdämparna är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.
Omgivning: beständiga mot mikrober, havsvatten och kemikalier och tål UV-ljus och ozon mycket bra. Absorberar inte vatten och sväller inte.
Fästskruvar: special-cylinderskruvar med insexkant, material 44SMn28 (automatstål SAE 1144) förzinkade:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Cylinderskruvar med insexkant enligt ISO 4762 – 8.8 stål, svarta:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Med mellanläggsbricka enligt DIN 125, stål, förzinkad.
Energiminskning: 58 till 73 %
Dynamisk kraftupptagning: 870 till 35 190 N.
Kollisionshastighet: max. 5 m/s.
Strukturdämparna är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.
Omgivning: beständiga mot mikrober, havsvatten och kemikalier och tål UV-ljus och ozon mycket bra. Absorberar inte vatten och sväller inte.
Fästskruvar: special-cylinderskruvar med insexkant, material 44SMn28 (automatstål SAE 1144) förzinkade:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Cylinderskruvar med insexkant enligt ISO 4762 – 8.8 stål, svarta:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Med mellanläggsbricka enligt DIN 125, stål, förzinkad.
Användning
Linjärsläde och linjärstyrningar, pneumatiska cylindrar, hanteringsanordningar, maskiner och anläggningar.
Temperaturområde
-40 °C till +90 °C
Montage
Monteringsplats: valfri.
Säkra dessutom fästskruven med LOCTITE.
Säkra dessutom fästskruven med LOCTITE.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.