text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Co-polyester elastomer.
Utförande
Materialtjocklek Shore 40D.
Anmärkning
Lämpligt för nödstopp- och kontinuerlig användning.
Energiupptagning 35 % till 64 %.
Dynamisk kraftupptagning: 533 N till 10110 N.
Uppkörningshastighet : max. 5 m/s.

Strukturdämpare är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.

Omgivning: Motstår mikroben, havsvatten, kemikalier och med motstår väldigt bra UV-strålning och ozon.
Användning
Linjärsläde och linjärstyrningar, pneumatiska cylindrar, hanteringsanordningar, maskiner och anläggningar.
Temperaturområde
-40 °C till +90 °C
Montage
Monteringsplats: valfri.
Säkra dessutom fästskruven med Loctite.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också