Profildämpare
radialdämpning
co-polyester-elastomer
- Passar för både nödstopp och kontinuerlig användning
- Beständiga mot mikrober, havsvatten och kemikalier
- Underhållsfria
- Monteringsfärdiga
109,46 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Profildämpare
Utförande 1
radialdämpning
Material grundkropp
co-polyester-elastomer
D=Ytterdiameter
29
G=Gänga
M05
H=Höjd
25
L=Gänglängd
5
MA=Åtdragningsmoment (nm)
3
S=Slag
17
W3=Nm/slag kontinuerlig belast
1,2
W3=Nm/slag nödstopp
1,8
B
13
D1
38
Beskrivning
Material
Co-polyester elastomer.
Utförande
Materialtjocklek Shore 40D.
Anmärkning
Lämpligt för nödstopp- och kontinuerlig användning.
Energiupptagning 25 % till 45 %.
Dynamisk kraftupptagning: 218 N till 3730 N.
Uppkörningshastighet : max. 5 m/s.
Strukturdämpare är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.
Omgivning: Motstår mikroben, havsvatten, kemikalier och med motstår väldigt bra UV-strålning och ozon.
Energiupptagning 25 % till 45 %.
Dynamisk kraftupptagning: 218 N till 3730 N.
Uppkörningshastighet : max. 5 m/s.
Strukturdämpare är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.
Omgivning: Motstår mikroben, havsvatten, kemikalier och med motstår väldigt bra UV-strålning och ozon.
Användning
Linjärsläde och linjärstyrningar, pneumatiska cylindrar, möbelindustri, maskiner och anläggningar.
Temperaturområde
-40 °C till +90 °C
Montage
Monteringsplats: valfri.
Säkra dessutom fästskruven med Loctite.
Säkra dessutom fästskruven med Loctite.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.