text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Profildämpare
Utförande 1
axialdämpning
Material grundkropp
co-polyester-elastomer
D=Ytterdiameter
72
G=Gänga
M16
H=Höjd
65
L=Gänglängd
16
MA=Åtdragningsmoment (nm)
120
S=Slag
31
W3=Nm/slag kontinuerlig belast
482
W3=Nm/slag nödstopp
559
D1
63
D2
91

Beskrivning

Material
Co-polyester elastomer.
Utförande
Materialtjocklek Shore 55D.
Anmärkning
Passar för både nödstopp och kontinuerlig användning.
Energiminskning: 58 till 73 %
Dynamisk kraftupptagning: 870 till 35 190 N.
Kollisionshastighet: max. 5 m/s.

Strukturdämparna är underhållsfria och levereras monteringsklara med en speciell fästskruv.

Omgivning: beständiga mot mikrober, havsvatten och kemikalier och tål UV-ljus och ozon mycket bra. Absorberar inte vatten och sväller inte.

Fästskruvar: special-cylinderskruvar med insexkant, material 44SMn28 (automatstål SAE 1144) förzinkade:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Cylinderskruvar med insexkant enligt ISO 4762 – 8.8 stål, svarta:
M3x6, M4x8**, M5x10**

** Med mellanläggsbricka enligt DIN 125, stål, förzinkad.
Användning
Linjärsläde och linjärstyrningar, pneumatiska cylindrar, hanteringsanordningar, maskiner och anläggningar.
Temperaturområde
-40 °C till +90 °C
Montage
Monteringsplats: valfri.
Säkra dessutom fästskruven med Loctite.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också