Vibrationsdämpare
tvådelad
stål
förzinkat
- Kompenserar höga dynamiska belastningar
- Verkar i alla riktningar
- Frikopplar effektivt maskiner och anläggningar från intilliggande komponenter
- Beständiga mot UV-strålning
- Enkel montering
140,56 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vibrationsdämpare
Utförande 1
tvådelad
Material grundkropp
stål
Material komponent
neopren
Färg komponent
svart
Grundkroppens yta
förzinkat
D1=Innerdiameter
13,5
D=Ytterdiameter
47,5
DH2=Vridmoment Nm (höjd H2)
13
DH3=Vridmoment Nm (höjd H3)
14
F1H2=Rad. belastning (höjd H2)
60
F1H3=Rad. belastning (höjd H3)
40
FH2=Axiell belastning (höjd H2
75
FH3=Axiell belastning (höjd H3
110
FQH2=Frekvens Hz (höjd H2)
15
FQH3=Frekvens Hz (höjd H3)
12
H=Höjd
49,3
D2
33,3
D3
31,8
H1
19,8
H2
12,7
H3
14,2
R
1,5
Shore hårdhet
55+5
Beskrivning
Material
Isoleringsmaterial neopren.
Ytterdel i stål.
Ytterdel i stål.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
De tvådelade isolerande fästena används där det behövs en stabil förbindelse eller effektiv frikoppling av maskiner eller anläggningar från intilliggande komponenter intill.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Ett belastningsområde mellan 10 och 285 kg kan täckas.
Måttet H är höjden på det monterade fästet.
Produkternas färgmärkning.
Gul punkt = Shore-hårdhet 35.
Röd punkt = Shore-hårdhet 45.
Grön punkt = Shore-hårdhet 55.
Blå punkt = Shore-hårdhet 65.
Vit punkt = Shore-hårdhet 75.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Ett belastningsområde mellan 10 och 285 kg kan täckas.
Måttet H är höjden på det monterade fästet.
Produkternas färgmärkning.
Gul punkt = Shore-hårdhet 35.
Röd punkt = Shore-hårdhet 45.
Grön punkt = Shore-hårdhet 55.
Blå punkt = Shore-hårdhet 65.
Vit punkt = Shore-hårdhet 75.
Användning
Fästets undre del (P2) pressas in i hålet (D3) i plattan (P3). Plattan P3 är oftast bottenplattan som maskinen eller anläggningen monteras på. Sedan placeras den övre delen (P1) på den undre delen (P2). I sista steget skruvas det isolerande fästet och bottenplattan fast i golvet eller en annan komponent med lämplig skruv. För att skruven inte ska skada neoprenet bör man använda en mellanläggsbricka mellan övre delen (P1) och skruven. För fästen med D= 31,8 mm rekommenderas brickan 07305-08 och för fästen med D= 47,5 mm brickan 07305-18. Det isolerande fästet kan skruvas fast både horisontellt och vertikalt. Observera dock de olika belastningsspecifikationerna.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C.
OBS
- Temperaturområdet får inte överskridas eftersom fullständig funktion annars inte kan garanteras.
- Ej beständiga mot aggressiva rengöringsmedel, bensin och oljor.
- Undvik kontakt med vassa föremål eftersom neoprenet kan skadas.
- För att undvika felfunktion måste höjden H bibehållas i monterat tillstånd.
- Ej beständiga mot aggressiva rengöringsmedel, bensin och oljor.
- Undvik kontakt med vassa föremål eftersom neoprenet kan skadas.
- För att undvika felfunktion måste höjden H bibehållas i monterat tillstånd.
Observera
Den föreskrivna höjden på bottenplattan/sidoplattan (H2/H3) måste hållas för att de isolerande fästena ska fungera optimalt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.