O-Formad Dämpare
stål
- Mycket mjuk fjädring
- För nästan vibrationsfri lagring av instrument och elektriska komponenter
- För fastsättning av lätta aggregat och finmekanisk utrustning
- Temperaturområde: -30 °C till +80 °C
36,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
O-Formad Dämpare
Material grundkropp
stål
Material komponent
elastomer naturgummi
D1=Innerdiameter
12
G=Gänga
M05
B
20
B1
12
D
25
F1 (N)
55
H
30
L
10
Beskrivning
Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
O-formade dämpare har mycket mjuka fjädringsegenskaper och kallas därför även lågfrekvenslager. De används för nästintill vibrationsfri lagring av instrument och elektriska komponenter samt för fastsättning av lätta aggregat och finmekanisk utrustning.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Fjädringsegenskaperna hos de O-formade dämparna ökar i ordningen X, Y och Z. Huvudbelastningsriktningen är de gängbultarnas längdaxel (Z-riktning).
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Fjädringsegenskaperna hos de O-formade dämparna ökar i ordningen X, Y och Z. Huvudbelastningsriktningen är de gängbultarnas längdaxel (Z-riktning).
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.