text.skipToContent text.skipToNavigation
26101

Gummidämpare typ AT insvängda

  • Ökad livslängd: minskar gummits höga kantbelastningar
  • Elastiskt dämpningselement
  • Minskning av vibrationer
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatkonstruktion, transportteknik, jordbruk
  • Temperaturområde: -30 °C till +80 °C
Särskilda egenskaper:

från 12,86 kr

8 produkter hittades

Beskrivning

Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Gummi-metall-dämparna är användbara konstruktionselement för elastiska lager. De används bland annat för lagring i aggregat, motorer, kompressorer, pumpar och testutrustning.

Gummi-metall-dämparna med insvängd kontur reducerar hårda kantbelastningarna på gummit vid radiella utslag och ökar därmed komponentens livslängd.

Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Andra shorehårdheter.