text.skipToContent text.skipToNavigation
26104-01

Gummidämpare rostfritt stål, typ C

  • Elastiskt dämpningselement
  • Minskning av vibrationer
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, aggregatkonstruktion, transportteknik, livsmedelsindustri
  • Temperaturområde: -30 °C till +80 °C
Särskilda egenskaper:

från 32,60 kr

18 produkter hittades

Beskrivning

Material
Metalldelar i rostfritt stål 1.4401.

Dämpare i elastomer naturgummi, hårdhet medel 55° Shore A, grå.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Gummidämpare är breddade konstruktionselement för elastiska lagringar. De används bland annat vid lagring av aggregat, motorer, kompressor, pumpar och testmaskinen.

Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Metalldelar i rostfritt stål 1.4301.