{"product":{"productId":"agid.20621","price":41.83,"name":"Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå"},"currency":"SEK"}
Material
Metalldelar i rostfritt stål 1.4401.
Dämpare i elastomer naturgummi, hårdhet medel 55° Shore A, grå.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Metalldelar i rostfritt stål 1.4401.
Dämpare i elastomer naturgummi, hårdhet medel 55° Shore A, grå.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Gummidämpare är breddade konstruktionselement för elastiska lagringar. De används bland annat vid lagring av aggregat, motorer, kompressor, pumpar och testmaskinen.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
På begäran
Metalldelar i rostfritt stål 1.4301.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.