Gummibuffertar
typ ds sugfot
stål
- Elastiskt dämpningselement för minskning av vibrationer
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatkonstruktion, transportteknik, jordbruk
- Temperaturområde: -30 °C till +80 °C
161,12 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gummibuffertar
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
typ ds sugfot
Material grundkropp
stål
Material komponent
elastomer naturgummi
Färg komponent
svart
CT=Fjäderstyvhet
540
D=Ytterdiameter
100
FG=Belastning N
8100
G=Gänga
M16
H=Höjd
50
L=Gänglängd
42
Shore hårdhet
57A
Beskrivning
Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Gummidämparna används bland annat för lager i aggregat och som stötdämpare för att begränsa fjädringsvägen för rörliga massor.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
På begäran
Andra shorehårdheter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.