Gummibuffertar
typ a
stål
- Elastiskt dämpningselement
- Minskning av vibrationer
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatkonstruktion, transportteknik, jordbruk
- Temperaturområde: -30 °C till +80 °C
- Utförande i stål eller rostfritt stål
22,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gummibuffertar
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
typ a
Material grundkropp
stål
Material komponent
elastomer naturgummi
Färg komponent
svart
CT=Fjäderstyvhet
1250
D=Ytterdiameter
40
FG=Belastning N
1875
G=Gänga
M08
H=Höjd
15
L=Gänglängd
23
Shore hårdhet
55A
Beskrivning
Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6 eller rostfritt stål.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Gummidämparna är användbara konstruktionselement för elastiska lager. De används bland annat för lagring i aggregat, motorer, kompressorer, pumpar och testutrustning.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
På begäran
Andra shorehårdheter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.