Gummibuffertar
parabelformad
stål
- Elastiskt dämpningselement för minskning av vibrationer
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatkonstruktion, transportteknik, jordbruk
- Temperaturområde: -30 °C till +80 °C
64,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gummibuffertar
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
parabelformad
Material grundkropp
stål
Material komponent
elastomer naturgummi
Färg komponent
svart
CT=Fjäderstyvhet
30
D=Ytterdiameter
50
FG=Belastning N
3000
G=Gänga
M10
H=Höjd
58
L=Gänglängd
28
Shore hårdhet
55A
Beskrivning
Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Gummidämparna är robusta och effektiva som fjädrande och stötdämpande element. De är speciellt lämpliga för elastisk rörelsebegränsning och dämpning av stötar i både mobila och ej mobila aggregat och maskiner samt som universella dämpare.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
På begäran
Andra shorehårdheter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.