text.skipToContent text.skipToNavigation
26115

Gummi-metall-dämpare svagt konvexa

  • Elastiskt dämpningselement för minskning av vibrationer
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatkonstruktion, transportteknik, jordbruk
  • Temperaturområde: -30 °C till +80 °C
  • Extremt hög belastningsförmåga
Särskilda egenskaper:

från 35,85 kr

Beskrivning

Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Gummi-metall-dämparna är robusta och effektiva som fjädrande och stötdämpande element. De är speciellt lämpliga för elastisk rörelsebegränsning och dämpning av stötar i både mobila och ej mobila aggregat och maskiner samt som universella dämpare, till exempel som dörrstopp.

Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Andra shorehårdheter.