text.skipToContent text.skipToNavigation
26110

Gummi-metall-dämpare paraboliska

  • Elastiskt dämpningselement för minskning av vibrationer
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatkonstruktion, transportteknik, jordbruk
  • Temperaturområde: -30 °C till +80 °C
Särskilda egenskaper:

från 12,33 kr

6 produkter hittades

Beskrivning

Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Gummi-metall-dämparna är robusta och effektiva som fjädrande och stötdämpande element. De är speciellt lämpliga för elastisk rörelsebegränsning och dämpning av stötar i både mobila och ej mobila aggregat och maskiner samt som universella dämpare, till exempel som dörrstopp.

Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Andra shorehårdheter.