Gasfjäder
stål
- Passar för kontrollerad lyftning och sänkning av luckor, lock och kåpor
- Kan fyllas individuellt
- Fyllkraften kan justeras i efterhand med backventilen
- Underhållsfria
362,16 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gasfjäder
Storlek
08/19
Material grundkropp
stål
D1=Husdiameter
19
D=Skaftdiameter
8
F1=Utskjutningskraft (N)
700
F1=min./max. (N)
50-700
P%=Progression %
30
S=Slag
100
D2
M08
F1
700
L
270
L1
10
Beskrivning
Material
Kolvstång, tryckrör i stål.
Fyllningsmedium: olja, kväve.
Fyllningsmedium: olja, kväve.
Utförande
Kolvstång hårdförkromad.
Vid kolvstång Ø4 i stål, rostfritt.
Tryckrör svart lackerat.
Vid kolvstång Ø4 i stål, rostfritt.
Tryckrör svart lackerat.
Anmärkning
Individuellt fyllda gasfjädrar får inte bytas.
Gasfjädrarna är underhållsfria och slutna system som fylls med kväve under högt tryck. De innehåller även en viss mängd olja för ändlägesdämpning och smörjning. Gasfjädrarna har en backventil i tryckrörets gängade tapp för att utskjutskraften ska kunna reduceras i efterhand.
Gasfjädrarna i storlek 04/12 och 06/15 måste lagras och monteras med kolvstången i riktning nedåt. Från och med storlek 08/19 kan de förvaras och monteras på valfritt sätt. Ändlägesdämpningen fungerar då endast när kolvstången är riktad nedåt.
Beroende på de fysikaliska egenskaperna när en gasfjäder fylls uppstår toleranser inom ±5 % av den nominella utskjutskraften.
Gasfjädrarna är fyllda med kvävgas under högt tryck och får under inga omständigheter öppnas eller överbelastas.
Gasfjädrarna är underhållsfria och slutna system som fylls med kväve under högt tryck. De innehåller även en viss mängd olja för ändlägesdämpning och smörjning. Gasfjädrarna har en backventil i tryckrörets gängade tapp för att utskjutskraften ska kunna reduceras i efterhand.
Gasfjädrarna i storlek 04/12 och 06/15 måste lagras och monteras med kolvstången i riktning nedåt. Från och med storlek 08/19 kan de förvaras och monteras på valfritt sätt. Ändlägesdämpningen fungerar då endast när kolvstången är riktad nedåt.
Beroende på de fysikaliska egenskaperna när en gasfjäder fylls uppstår toleranser inom ±5 % av den nominella utskjutskraften.
Gasfjädrarna är fyllda med kvävgas under högt tryck och får under inga omständigheter öppnas eller överbelastas.
På begäran
Andra utskjutningskrafter.
Möjlig utskjutningskraft F1 (min. - max.)
Storlek 04/12: 10 - 180 N
Storlek 06/15: 40 - 400 N
Storlek 08/19: 50 - 700 N
Storlek 10/23: 100 - 1200 N
Storlek 14/28: 150 - 2500 N
Möjlig utskjutningskraft F1 (min. - max.)
Storlek 04/12: 10 - 180 N
Storlek 06/15: 40 - 400 N
Storlek 08/19: 50 - 700 N
Storlek 10/23: 100 - 1200 N
Storlek 14/28: 150 - 2500 N
Tillbehör
Anslutningar och beslag, se bilden bredvid.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.