text.skipToContent text.skipToNavigation
26092

Elastomerfjädrar 90 Shore A

  • För isolering och dämpning av luft- och stomljud
  • Beständiga mot oljor och fetter
  • Hög belastningsförmåga
  • Lång livslängd
  • Underhållsfria
Särskilda egenskaper:

från 10,24 kr

  • 1(current)
  • 2
29 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Polyuretan.
Utförande
Hårdhet hård, 90±5 Shore A.
Färg röd.
Anmärkning
Elastomerfjädrar utmärker sig genom en hög belastningsförmåga, en lång livstid och stor ekonomisk effektivitet tack vare total underhållsfrihet. Dessutom erbjuder de ett speciellt skydd för människa och maskin, eftersom det inte uppstår något fjäderbrott genom överbelastning.
De tjänar till isolering och dämpning av luftburet och strukturburet ljud och erbjuder progressiva fjäderegenskaper med varaktig bra prestanda.
Dessutom är de resistenta mot fetter och oljor och uppfyller kraven enligt DIN ISO 10069-1 vad gäller prestanda och kvalitet.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.