Stegmotor
med positioneringsstyrning
- Storlek enligt NEMA
- Hög stegvinkelnoggrannhet på 1,8°
- Med integrerad positioneringsstyrning
- Utan extern ventilation upp till 50 °C omgivningstemperatur
- Hög verkningsgrad
7 284,28 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stegmotor
Storlek
NEMA 23
Utförande 1
med positioneringsstyrning
B=Bredd
57,4
HM=Hållmomen Nm
2
A
47,14
A1
47
A2
28
D
6,35
D1
38,1
D2
4,5
D3
5,2
E
5,8
Endocer
INTEGRERAS FÖR ÖVERVAKNING AV POSITIONEN
Fasström A
kan ställas in till 3
Gränssnitt
DIGITALT I/O-BAC, TAKT/RIKTNING-BAC
H
90
Ingångar
6 (+24 - +36 V DC)
L1
20,6
L3
1,6
L4
15
L5
109
L6
24,4
Motorspänning VDC
+24 - +48
S
5
Stegupplösning
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Strömsänkning
INSTÄLLBAR
Styrspänning VDC
+24 - +36
Tröghetsmoment kgcm²
0,39
Utgångar
2 (+24 V DC)
Beskrivning
Utförande
Tvåfasig High-Torque-stegmotor i storlekarna NEMA 17, NEMA 23 och NEMA 34 med flat axel (D-axel). 1,8° stegvinkel (fullsteg) med integrerad positioneringsstyrning.
Anmärkning
Stegmotor med integrerad positioneringsstyrning. De bildar en bekväm enhet av stegmotor och intelligent styrning. Referenskörning mot ändläget kan ske med reducerad strömstyrka utan närhetsbrytare. Integrerad rotationsövervakning. Lugn gång genom den dynamiska omkopplingen av stegutlösningen.
Aktiveras genom ett enkelt I/O-gränssnitt, 31 positioner kan konfigureras och hämtas.
Styrningens parametrar ställs snabbt och enkelt in med programvaran. Programvaran och handboken för programmeringen av positioneringsstyrningen kan laddas ner kostnadsfritt.
För att välja rätt motor räcker det inte med att bara titta på hållmomentet eftersom motorns vridmoment avtar med varvtalet. Man måste också räkna med vridmomentkurvan.
Aktiveras genom ett enkelt I/O-gränssnitt, 31 positioner kan konfigureras och hämtas.
Styrningens parametrar ställs snabbt och enkelt in med programvaran. Programvaran och handboken för programmeringen av positioneringsstyrningen kan laddas ner kostnadsfritt.
För att välja rätt motor räcker det inte med att bara titta på hållmomentet eftersom motorns vridmoment avtar med varvtalet. Man måste också räkna med vridmomentkurvan.
Temperaturområde
0 °C till +50 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.