Kopplingsnätdel
48 V DC
- Kan monteras direkt på DIN-skena
- Omkopplare för 115 V/230 V ingångsspänning
- Skydd mot kortslutning, överbelastning och överspänning
- Verkningsgrad 80 %
2 404,46 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kopplingsnätdel
Utförande 1
48 V DC
AL=Utgångseffekt W
480
AN=Nominell utgångsström A
10
AS=Utgångsspänning V
48
Frekvens Hz
47 - 63
Ingångsspänning VDC
90 - 264
Beskrivning
Utförande
Enfasigt primärt kopplat nätaggregat i metallhölje.
Anmärkning
Slutet utförande med beröringsskyddade skruvanslutningar. Överbelastningsskydd genom strömbegränsning, auto recovery. Skydd mot kortslutning, överbelastning och överspänning. LED-indikering för Power-On. För montering på DIN-skena.
Tekniska data
Kapslingsklass: IP00
Skyddsklass: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Anslutning: beröringsskyddade skruvklämmor
Infästning: monteras på DIN-skena TS-35/7,5 eller 15
Skyddsklass: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Anslutning: beröringsskyddade skruvklämmor
Infästning: monteras på DIN-skena TS-35/7,5 eller 15
Temperaturområde
-10 °C till +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.