Trapetsgängad Spindel
högergänga skuren
rostfritt stål
- Uppfyller måtten och kraven i DIN 103
- Självlåsande vid regleringsgängan
- I viloläget behövs ingen extra låsning
- Hög precision
- Utförande: stål eller rostfritt stål
2 971,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Trapetsgängad Spindel
Utförande 1
högergänga skuren
Utförande 2
enkelgängad
Material grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4301
DxP=Gänga
TR 50X8
L=Längd
1000
D1 max.
45,868
D1 min.
45,468
D2
39,3
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål 1.0401 (C15) eller rostfritt stål 1.4301 (gängskurna spindlar i rostfritt stål 1.4305).
Utförande
Stål rullat, blankt.
Rostfritt stål till Tr 40x7 rullat, dessutom virvelgängat, blankt.
Rostfritt stål till Tr 40x7 rullat, dessutom virvelgängat, blankt.
Anmärkning
Rullade trapetsgängade spindlar med hög exakthet.
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.
De trapetsgängade spindlarna är en gänga med relativt hög friktion. Standardgängorna är självlåsande. Därför behöver de oftast ingen extra låsning i viloläget.
Toleransklass 7e
Stigningsexakthet 0,3 / 300 mm
Längden sågad med övermått, ändarna inte avgradade.
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.
De trapetsgängade spindlarna är en gänga med relativt hög friktion. Standardgängorna är självlåsande. Därför behöver de oftast ingen extra låsning i viloläget.
Toleransklass 7e
Stigningsexakthet 0,3 / 300 mm
Längden sågad med övermått, ändarna inte avgradade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.