Trapetsgängad Spindel
högergänga rullad
rostfritt stål
- Uppfyller måtten och kraven i DIN 103
- I viloläget behövs ingen extra låsning
- Stor frammatningsrörelse
- Hög precision
- Utförande: stål eller rostfritt stål
658,56 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Trapetsgängad Spindel
Utförande 1
högergänga rullad
Utförande 2
dubbelgängad
Material grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4301
DxP=Gänga
TR 6X2 P1
L=Längd
1000
D1 max.
5,437
D1 min.
5,287
D2
4,461
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål 1.0401 (C15) eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Stål rullat, blankt.
Rostfritt stål rullat, blankt.
Rostfritt stål rullat, blankt.
Anmärkning
Rullade trapetsgängade spindlar med hög exakthet.
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.
I drivningar med dubbelgängade trapetsspindlar är framåtrörelsen dubbelt så stor som vid enkelgängade. Ej självhämmande pga. den kraftiga stigningen.
Beteckning för en drivning med dubbelgängad trapetsspindel i exemplet Tr 12x6 P3.
Tr = trapetsgänga.
12 = Ytterdiameter.
6 = Stigning för ett gängvarv (axiell rörelse vid ett varv).
P3 = Avstånd mellan de båda gängvarven.
Toleransklass 7e
Stigningsexakthet 0,3 / 300 mm
Längden sågad med övermått, ändarna inte avgradade.
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.
I drivningar med dubbelgängade trapetsspindlar är framåtrörelsen dubbelt så stor som vid enkelgängade. Ej självhämmande pga. den kraftiga stigningen.
Beteckning för en drivning med dubbelgängad trapetsspindel i exemplet Tr 12x6 P3.
Tr = trapetsgänga.
12 = Ytterdiameter.
6 = Stigning för ett gängvarv (axiell rörelse vid ett varv).
P3 = Avstånd mellan de båda gängvarven.
Toleransklass 7e
Stigningsexakthet 0,3 / 300 mm
Längden sågad med övermått, ändarna inte avgradade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.