text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Trapetsgängad Spindel
Utförande 1
högergänga rullad
Utförande 2
enkelgängad
Material grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4301
DxP=Gänga
TR 14X3
L=Längd
1000
D1 max.
12,415
D1 min.
12,191
D2
10,135

Beskrivning

Material
Sätthärdningsstål 1.0401 (C15) eller rostfritt stål 1.4301 (gängskurna spindlar i rostfritt stål 1.4305).
Utförande
Stål rullat, blankt.
Rostfritt stål till Tr 40x7 rullat, dessutom virvelgängat, blankt.
Anmärkning
Rullade trapetsgängade spindlar med hög exakthet.
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.

De trapetsgängade spindlarna är en gänga med relativt hög friktion. Standardgängorna är självlåsande. Därför behöver de oftast ingen extra låsning i viloläget.

Toleransklass 7e
Stigningsexakthet 0,3 / 300 mm
Längden sågad med övermått, ändarna inte avgradade.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment