Trapetsgängad Mutter
högergänga
stål
- Uppfyller måtten och kraven i DIN 103
- För justeringsrörelser vid manuell drift
- Kan användas som fästmutter
58,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Trapetsgängad Mutter
Utförande 1
högergänga
Utförande 2
enkelgängad
Material grundkropp
stål
DxP=Gänga
TR 16X4
L=Längd
24
SW
27
Beskrivning
Material
Stål C35Pb.
Rostfritt stål 1.4305.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.
För justeringsrörelser vid manuell drift och som fästmuttrar. Bör inte användas i motordrivningar på grund av materialkombinationen stål-stål.
Toleransklass 7H.
För justeringsrörelser vid manuell drift och som fästmuttrar. Bör inte användas i motordrivningar på grund av materialkombinationen stål-stål.
Toleransklass 7H.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.