Trapetsgängad Mutter
högergänga
rödgods
- Uppfyller måtten och kraven i DIN 103
- För rörelsedrivningar med låg och medelhög hastighet
- Goda nödgångsegenskaper på stålspindlar
545,87 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Trapetsgängad Mutter
Utförande 1
högergänga
Utförande 2
enkelgängad
Material grundkropp
rödgods
D1=Skaftdiameter
32
D2=Flänsdiameter
55
DxP=Gänga
TR 20X4
L=Längd
30
D3
45
D4
7
L1
12
L2
8
Beskrivning
Material
Kanonmetall Rg7.
Utförande
Blank.
Anmärkning
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.
För rörelsedrivningar med låg till medelhög hastighet. Vid bristande smörjning har de trapetsgängade muttrarna av kanonmetall på stålspindlar goda nödgångsegenskaper.
Toleransklass 7H.
För rörelsedrivningar med låg till medelhög hastighet. Vid bristande smörjning har de trapetsgängade muttrarna av kanonmetall på stålspindlar goda nödgångsegenskaper.
Toleransklass 7H.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.