text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Trapetsgängad Mutter
Utförande 1
högergänga
Utförande 2
dubbelgängad
Material grundkropp
rödgods
D1=Ytterdiameter
18
DxP=Gänga
TR 6X2 P1
L=Längd
12

Beskrivning

Material
Stål C35Pb.
Kanonmetall Rg7.
Plast PA6.6 med MoS2).
Utförande
Blank.
Anmärkning
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.

Muttrar av stål: för justeringsrörelser vid manuell drift och som fästmuttrar. Bör inte användas i motordrivningar på grund av materialkombinationen stål-stål.

Muttrar av kanonmetall: för rörelsedrivningar med låg till medelhög hastighet. Vid bristande smörjning har de trapetsgängade muttrarna av kanonmetall på stålspindlar goda nödgångsegenskaper.

Muttrar av plast: för tysta rörelsedrivningar. Goda nödgångsegenskaper.

Toleransklass 7H.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också