Trapetsgängad Mutter
högergänga
rödgods
- Uppfyller måtten och kraven i DIN 103
- För tysta rörelsedrivningar
- Goda nödgångsegenskaper vid kanonmetall och plast
447,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Trapetsgängad Mutter
Utförande 1
högergänga
Utförande 2
enkelgängad
Material grundkropp
rödgods
D1=Ytterdiameter
60
DxP=Gänga
TR 30X6
L=Längd
60
Beskrivning
Material
Stål C35Pb.
Rostfritt stål 1.4305.
Kanonmetall Rg7.
Plast PA6.6 (med MoS2).
Rostfritt stål 1.4305.
Kanonmetall Rg7.
Plast PA6.6 (med MoS2).
Utförande
Blank.
Anmärkning
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.
Muttrar av stål och rostfritt stål för justeringsrörelser vid manuell drift och som fästmuttrar. Bör inte användas i motordrivningar på grund av materialkombinationen stål-stål.
Muttrar av kanonmetall: för rörelsedrivningar med låg till medelhög hastighet. Vid bristande smörjning har de trapetsgängade muttrarna av kanonmetall på stålspindlar goda nödgångsegenskaper.
Muttrar av plast: för tysta rörelsedrivningar. Goda nödgångsegenskaper.
Toleransklass 7H.
Muttrar av stål och rostfritt stål för justeringsrörelser vid manuell drift och som fästmuttrar. Bör inte användas i motordrivningar på grund av materialkombinationen stål-stål.
Muttrar av kanonmetall: för rörelsedrivningar med låg till medelhög hastighet. Vid bristande smörjning har de trapetsgängade muttrarna av kanonmetall på stålspindlar goda nödgångsegenskaper.
Muttrar av plast: för tysta rörelsedrivningar. Goda nödgångsegenskaper.
Toleransklass 7H.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.