Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
24000
Splinesaxlar, splinesnav
Splineshylsor runda liknande DIN ISO 14
24011
Splineshylsor runda liknande DIN ISO 14
Överföring av höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning
Hög hållfasthet
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 121,12 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Material grundkropp
Välj
rostfritt stål (11)
rödgods (11)
stål (11)
P=Profil
Välj
KW11X14 (3)
KW13X16 (3)
KW16X20 (3)
KW18X22 (3)
KW21X25 (3)
KW23X28 (3)
KW26X32 (3)
KW32X38 (3)
KW36X42 (3)
KW42X48 (3)
KW46X54 (3)
D2
Välj
40 (6)
80 (6)
20 (3)
28 (3)
32 (3)
50 (3)
52 (3)
60 (3)
70 (3)
L
Välj
45 (6)
55 (6)
60 (6)
40 (3)
50 (3)
65 (3)
70 (3)
90 (3)
1
(current)
2
Filter
33 produkter hittades
SPLINESHYLSA RUND P=KW16X20, N=6, STÅL
Art.nr 24011-16201
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW16X20
D2
32
L
45
138,47 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW11X14, N=6, STÅL
Art.nr 24011-11141
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW11X14
D2
20
L
40
121,12 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW13X16, N=6, STÅL
Art.nr 24011-13161
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW13X16
D2
28
L
45
123,21 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW21X25, N=6, STÅL
Art.nr 24011-21251
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW21X25
D2
40
L
55
217,78 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW18X22, N=6, STÅL
Art.nr 24011-18221
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW18X22
D2
40
L
50
189,98 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW26X32, N=6, STÅL
Art.nr 24011-26321
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW26X32
D2
52
L
60
248,29 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW23X28, N=6, STÅL
Art.nr 24011-23281
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW23X28
D2
50
L
55
223,32 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW32X38, N=8, STÅL
Art.nr 24011-32381
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW32X38
D2
60
L
60
279,22 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW42X48, N=8, STÅL
Art.nr 24011-42481
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW42X48
D2
80
L
70
438,48 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW46X54, N=8, STÅL
Art.nr 24011-46541
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW46X54
D2
80
L
90
935,69 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW11X14, N=6, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-11142
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW11X14
D2
20
L
40
205,45 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW36X42, N=8, STÅL
Art.nr 24011-36421
Material grundkropp
stål
P=Profil
KW36X42
D2
70
L
65
331,58 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW13X16, N=6, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-13162
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW13X16
D2
28
L
45
307,86 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW18X22, N=6, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-18222
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW18X22
D2
40
L
50
405,36 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW16X20, N=6, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-16202
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW16X20
D2
32
L
45
331,17 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW23X28, N=6, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-23282
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW23X28
D2
50
L
55
506,20 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW26X32, N=6, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-26322
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW26X32
D2
52
L
60
513,21 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW21X25, N=6, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-21252
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW21X25
D2
40
L
55
436,81 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW32X38, N=8, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-32382
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW32X38
D2
60
L
60
579,88 kr
Fler detaljer
SPLINESHYLSA RUND P=KW42X48, N=8, ROSTFRITT STÅL
Art.nr 24011-42482
Material grundkropp
rostfritt stål
P=Profil
KW42X48
D2
80
L
70
898,18 kr
Fler detaljer
1
(current)
2
Filter
Beskrivning
Material
Stål C45.
Rostfritt stål 1.4305.
Kanonmetall Rg 7.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Splineshylsor enligt DIN ISO 14 med raka, parallella flanker. En splinesaxel med splineshylsa används för att överföra höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning.
Detaljer
CAD
Tillbehör