text.skipToContent text.skipToNavigation
24010

Splinesaxlar liknande DIN ISO 14

  • Överföring av höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning
  • Obrutna fibrer tack vare kalldragning
  • Hög hållfasthet
Särskilda egenskaper:

från 151,64 kr

  • 1(current)
  • 2
22 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Stål C45 eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Kalldraget, blankt.
Anmärkning
Splinesaxlar enligt DIN ISO 14 med raka, parallella flanker. En splinesaxel med splineshylsa används för att överföra höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning. Splinesaxlarna tillverkas i kalldraget stål. Genom kalldragningen bryts inte fibrerna i utgångsmaterialet. Det gör splinesaxlarna mycket hållfasta.

Toleranser:
Rakhet 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Ytterligare längder.