Splinesaxel
stål
- Överföring av höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning
- Obrutna fibrer tack vare kalldragning
- Hög hållfasthet
373,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Splinesaxel
Norm DIN ISO
liknande DIN ISO 14
Material grundkropp
stål
L=Längd
1000
N=Antal kilar
6
P=Profil
KW18X22
B
5
D
22
D1
18
L max.
3000
Beskrivning
Material
Stål C45 eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Kalldraget, blankt.
Anmärkning
Splinesaxlar enligt DIN ISO 14 med raka, parallella flanker. En splinesaxel med splineshylsa används för att överföra höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning. Splinesaxlarna tillverkas i kalldraget stål. Genom kalldragningen bryts inte fibrerna i utgångsmaterialet. Det gör splinesaxlarna mycket hållfasta.
Toleranser:
Rakhet 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Toleranser:
Rakhet 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
På begäran
Ytterligare längder.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.