Hus
stål
- För montering av flänsmuttrar enligt DIN 69051 del 5
- Kan skruvas fast uppifrån eller underifrån
- Två koniska stift eller cylinderstift kan användas
- Fästskruvar ingår
1 326,80 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Hus
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
40
För=Passande till spindel-Ø
25
B
108
B1
63
B2
66
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
M06
E
51
E1
88
E2
29
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
46
L1
16
T
18
T1
15
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Husen lämpar sig för montering av flänsmuttrar enligt DIN 69051 del 5. Spindellagrets axelhöjd stäms av mot enheterna med fast lagring 24072 och enheterna med flytande lagring 24074. Husen kan skruvas på ovanifrån eller underifrån och kan fästas med två konstift eller cylinderstift.
Levereras med 6 st. fästskruvar i hållfasthetsklass 8.8.
Levereras med 6 st. fästskruvar i hållfasthetsklass 8.8.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.