text.skipToContent text.skipToNavigation
24072

Enheter med fast lagring

  • Tar upp radiella och axiella krafter från båda riktningar
  • Mycket hög vridstyvhet, exakt verktygspositionering och upprepningsmöjlighet
  • Med tvåradiga, förspända snedkullager
  • Kan skruvas fast uppifrån och underifrån
  • Två koniska stift eller cylinderstift kan användas
Särskilda egenskaper:

från 3 637,13 kr

5 produkter hittades

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Spindellagrets axelhöjd stäms av mot enheterna med flytande lagring 24074 och huset för flänsmuttrar 24070. Husen kan skruvas på ovanifrån eller underifrån och kan fästas med två konstift eller cylinderstift. Anslagskanter på båda sidor underlättar justering av enheten.

Helt monteringsfärdiga enheter med fast lagring med tvåradiga förspända högprecisionslager och en tryckvinkel på 60°. De tar upp både radiella och axiella krafter från båda riktningar och ger tack vare förspänningen högsta möjliga styvhet, jämngång, exakt verktygspositionering och upprepningsnoggrannhet.
Ritningsinformation
1) Axial-snedkullager
2) M ringmutter med spår