Enhet Med Flytande Lagring
stål
- Med spårkullager
- Mått avstämda mot enheten med fast lagring 24080
474,41 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Flytande Lagring
Storlek
15
Utförande 2
flänsutförande
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
15
T1=Bärighetstal dynamiska N
5600
T2=Bärighetstal statiska N
2840
B
52
C
M05
D2
40
D3
50
D4
63
L
17
L1
8
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Enheten med flytande lagring stäms av mot enheten med fast lagring 24080. Enheterna med flytande lagring består av ett hus med spårkullager som anpassar sig axiellt till spindelns längdutvidgning.
Ritningsinformation
1) C för cylinderskruv ISO 4762
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.