Enhet Med Flytande Lagring
stål
- Med spårkullager
- Mått avstämda mot enheten med fast lagring 24080
402,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Flytande Lagring
Storlek
12
Utförande 2
flänsutförande
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
10
T1=Bärighetstal dynamiska N
4550
T2=Bärighetstal statiska N
1960
B
42
C
M04
D2
34
D3
42
D4
52
L
15
L1
8
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Enheten med flytande lagring stäms av mot enheten med fast lagring 24080. Enheterna med flytande lagring består av ett hus med spårkullager som anpassar sig axiellt till spindelns längdutvidgning.
Ritningsinformation
1) C för cylinderskruv ISO 4762
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.