Enhet Med Flytande Lagring
stål
- Med spårkullager
- Kan skruvas fast uppifrån och underifrån
- Mått avstämda mot enheterna med fast lagring 24070 & 24072
1 688,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Enhet Med Flytande Lagring
Material grundkropp
stål
D1=Innerdiameter
20
För=Passande till spindel-Ø
32
B
112
B1
70
B2
72
D2
47
D3
10,5
D4
M12
E
92
H
78
H1
42
H2
27
H3
10
H4
20
L
34
L1
10
L2
14
T
18
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Anmärkning
Spindellagrets axelhöjd stäms av mot enheterna med fast lagring 24072 och huset för flänsmuttrar 24070. Husen kan skruvas på ovanifrån eller underifrån. Anslagskanter på båda sidor underlättar justering av enheten.
Helt monteringsfärdiga enheter med flytande lagring med spårkullager.
Helt monteringsfärdiga enheter med flytande lagring med spårkullager.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.